Service continu fiable avec des paliers hygiéniques dans une ligne de soutirage à grande vitesse

Du distributeur de gobelets au produit fini : iglidur permet des cadences élevées et un fonctionnement continu.

Fiche technique

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses iglidur et guidages d'arbres drylin
  • Exigences : Il fallait des composants de paliers qui fonctionnent de manière fiable en service continu et qui sont complètement exempts de lubrification et d'entretien.
  • Secteur : Technique d'emballage, installations de remplissage
  • Succès pour le client : Grâce à l'utilisation de paliers lisses iglidur avec lubrifiants solides incorporés, aucune lubrification externe n'est nécessaire. Ils permettent des cadences élevées en fonctionnement continu.

Problème

Solution

Figure 1 : Le distributeur de gobelets extrait les gobelets du magasin en créant un vide et les place sur une table tournante pour le processus de remplissage.

Figure 2 : au niveau de la station de dosage et de remplissage, les godets sont soulevés, puis une vanne rotative s'ouvre et laisse entrer le matériau dans les godets.

Figure 3 : un distributeur de couvercles prélève par le vide le couvercle individuel dans un magasin et effectue un mouvement de rotation pour le positionner avec précision sur le gobelet.

Figure 4 : Un porte-outil refroidi à l'eau permet un scellage positionné avec une grande précision, avec une grande surface utile et des températures élevées pouvant atteindre 300 °C.

Figure 5 : l'inscription sur les couvercles est prise en charge par un appareil à jet d'encre à deux têtes.

Figure 6 : Enfin, les gobelets sont transportés en cadence vers le haut par une unité de levage. Ici, ils sont poussés en cadence sur un tapis roulant.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique