Une machine pour la fabrication des snacks indiens murukku

La technique de filetage dryspin prolonge la durée de vie de la machine

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : vis à pas rapide dryspin et écrou à pas rapide.
  • Exigences : Longue durée de vie, autolubrifiant, montage simple, économique, 100 % sans entretien
  • Secteur : Industrie alimentaire
  • Succès pour le client : Grâce à l'utilisation de la technique de filetage dryspin sans lubrification, la société Opine a pu économiser jusqu'à 5 000 € et jusqu'à 5 litres de lubrifiant. De plus, la vis à pas rapide a pu être utilisée en remplacement de la vis à billes métallique utilisée auparavant.
Machine industrielle avec cadre bleu, cuve en acier inoxydable et panneau de commande dans un atelier.

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique