Revêtement polymère sans PFTE et conforme à la FDA pour les équipements de boulangerie

Solution fiable, à faible usure et sans entretien dans la production alimentaire

Fiche signalétique

Produits utilisés

iglidur IC-05​PF

Poudre de revêtement iglidur IC-05 de 2 kg avec sac détouré et tas de poudre bleue.

Problème

Solution

Le tribocoating ne nécessite aucun lubrifiant externe et est de ce fait conforme aux exigneces du FDA.

Les pâtes à pain sont automatiquement acheminées à la station suivante en production. Grâce à la nature sans entretien du revêtement, il est possible d’éviter de longues interruptions.

Carte d’échantillon igus Tribo-Coating avec revêtement bleu et information sur le produit.

Demander un échantillon gratuit

  • Modèle avec revêtement iglidur IC-05
  • Conformité alimentaire répondant aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Des lubrifiants solides incorporés rendent la lubrification superflue
  • Test de brouillard salin à 480 h selon DIN EN ISO 9227
Livre blanc en trois pages sur iglidur Coating, avec exemples de revêtement et un graphique.

Livre blanc sur le revêtement

  • Mode de fonctionnement et utilisation
  • Le revêtement idéal pour votre application
  • Consignes pour appliquer le revêtement soi-même
  • Des exemples d'applications réalisées

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique