Poudre de revêtement

Poudre de revêtement iglidur – des surfaces robustes en toute facilité
Notre poudre de revêtement iglidur vous offre des poudres fiables pour un revêtement simple et uniforme. La poudre permet d’obtenir des surfaces résistantes à l’usure et glissantes idéales pour les applications industrielles, en particulier là où des revêtements fonctionnant à sec ou un glissement élevé sont requis. Que ce soit pour le revêtement métallique ou le revêtement de composants, notre gamme offre une solution qui convainc même face aux fortes sollicitations. Découvrez maintenant les poudres de revêtement iglidur et concevez des surfaces durables correspondant au plus près à vos besoins.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures