Console de pilotage coulissante pour bateaux à moteur avec roulements à rouleaux hybrides sans entretien

Commande mobile sur le bateau Pegazus avec drylin WJRM
  • Ce qui était nécessaire : Guides linéaires pour le déplacement horizontal de la console de commande.
  • Exigences : Facile à installer, non corrosif, résistant aux fluides/à l'eau salée, sans entretien.
  • Secteur : Bateaux / bateaux de plaisance
  • Succès pour le client : Avec les roulements à rouleaux hybrides drylin WJRM combinés à des rails en aluminium anodisé dur, le système de console innovant et flexible de Pegazus Boats peut être utilisé dans toutes les zones climatiques et sur différents types de plans d'eau. Les roulements sont résistants à la corrosion, entièrement autolubrifiants et fonctionnent à sec - proprement, silencieusement et sans entretien. En tant qu'hybrides, ils marquent des points grâce aux avantages de deux technologies : le maintien et la stabilité élevés de la technologie des feuilles de glissement et la très faible résistance au déplacement de la technologie des rouleaux.
Bateaux Pegazus
Roulements à rouleaux hybrides drylin WJRM et guidage à rouleaux

drylin WJRM

Roulements à rouleaux hybrides drylin WJRM

Livre blanc gratuit

Livre blanc drylin

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique