Des robots Kuka au bout des doigts

Fiche signalétique

  • Ce qui a été installé : Cobot Schellen et TRE.40.058.0.B
  • Exigences : guidage flexible des câbles sur le robot sans vis ni perçage
  • Secteur : robotique ; secteur automobile, contrôle en fin de ligne
  • Succès pour le client :  Les colliers de serrage Cobot sont mis en place rapidement et facilement grâce à une bande velcro sans silicone et le guidage des câbles dans le TRE.40.058.0.B permet de toujours garder les câbles et les tuyaux près du robot, sans restreindre les mouvements.
  • Société: Artiminds aus Karlsruhe
Cobot Pack sur le robot Kuka

Le problème

Solution

Colliers de serrage Cobot avec TRE.40.058.0.B
Cobot Pack sur le robot Kuka

Chaîne d'énergie triflex 3D

triflex
  • Spécialement conçue pour les robots multiaxes
  • Grande absorption de la force de traction et grande flexibilité

Colliers de serrage Cobot

Collier de serrage Cobot
  • Peu encombrant et rapidement monté
  • Le velcro sans silicone est parfaitement adapté à l'utilisation dans le secteur automobile (chaîne de peinture)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique