Un système de dosage applique le liquide avec précision sur une surface.

Collage dans la construction automobile avec les robots à bras articulés robolink®

  • De quoi avait-on besoin ? Prélèvement automatisé de composants dans une caisse pour une application de collage dans la production automobile.
  • Les exigences : Précision lors du collage, qualité constante lors des opérations de collage dans la production de masse.
  • Matériel : robot à bras articulé robolink W
  • Secteur : Industrie automobile
  • Succès pour le client : Un système robotique modulaire automatise le travail manuel fastidieux dans la production en grande série

L'application :

Le problème :

La solution :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique