Changer de langue :
Ce déchaumeur à disques s'adapte facilement à toutes les largeurs. Il est ainsi possible de travailler des rangées de différentes largeurs dans les vignobles sans montage compliqué. Pour cela, les rangées d'outils sont déplacées hydrauliquement les unes par rapport aux autres. Comme le support de déplacement devait être sans entretien, précis, peu encombrant, durable et très résistant, des films de glissement ont été montés directement dans les passages du châssis de la machine. Des arbres traversent ces guides, sur lesquels la rangée de disques correspondante est guidée et fixée.

Merzbacher Metallbau, Peter Merzbacher, Großniedesheim, Germany
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24