Changer de langue :
La société Doel Engineering est un fabricant de machines d'emballage et de transformation. Sur une série de machines, il a réduit la résistance au frottement, amélioré la rigidité, raccourci les temps de passage et augmenté les normes d'hygiène en appliquant un revêtement iglidur IC-05 Tribo sur un chariot coulissant.
"Les résultats sont un fonctionnement plus silencieux à une vitesse plus élevée et moins d'usure sur les arbres et les matériaux utilisés. La solution comprend donc une mise en œuvre rapide à un prix très attractif et un résultat dont je tiendrai compte dans d'autres parties de nos installations."
Adam Deighton, directeur de production chez Doel Engineering
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24