Très grande résistance à l'usure et retardateur de flamme

iglidur RW250
Améliorer la technicité
  • Aptitude selon la norme DIN EN 45545
  • Résistant au feu
  • Résistant à l'usure
  • Dure jusqu'à trois fois plus longtemps que RW370
Baisser les coûts
  • L'absence d'entretien réduit les coûts de lubrification et de maintenance
  • Kilométrage plus élevé
  • Prix avantageux grâce à la fabrication par moulage par injection
Preuves
  • Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que RW370 (test : mouvement pivotant, charge : 2MPa, vitesse : 0,01 m/s, température : 23°C, arbre : X90
    Résultat : RW370 : 8,66 µm/km, RW250 : 2,45 µm/km)
Durabilité

Sécurité pour la technique ferroviaire

Siège de train avec paliers lisses iglidur

Notre expert vous explique les avantages des paliers lisses iglidur RW250

Conseil sur l'iglidur RW250

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique