Pour les températures élevées

Palier lisse iglidur AC500
Améliorer la technicité
  • Matériau résistant à l'usure pour le secteur alimentaire
  • Adapté aux températures d'utilisation élevées
  • Conforme aux normes FDA et EU10/2011
  • Très bonne détectabilité optique
Baisser les coûts
  • L'absence d'entretien réduit les coûts de lubrification et de maintenance
  • Iglidur AC500 obtient de meilleurs résultats en termes d'usure que l'igldiur A500 dans de nombreuses applications
  • Moins cher que des solutions comparables en acier inoxydable
Preuves
  • iglidur A500 : 0,49 μm/km
  • iglidur AC500 : 0,19 μm/km
  • iglidur A500 : 0,54 μm/km
  • iglidur AC500 : 0,16 μm/km
Durabilité

Résistance aux sollicitations constantes et nettoyage sans problème

Machine de conditionnement de boissons avec des paliers lisses résistants à l'usure en matériau iglidur

Notre expert vous explique les avantages des paliers lisses iglidur AC500

Conseil sur l'iglidur AC500

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique