Interdiction fortes charges

Quelles possibilités offrent les matériaux iglidur® pour les fortes charges ?

  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Faible poids
  • Bon rapport qualité/prix
  • Calculer gratuitement la durée de vie

iglidur Q2 - Le palier durable pour charges élevées

  • Résistance à l'usure et stabilité dimensionnelle en cas de charges élevées
  • Faible coût
  • Sans lubrifiant et sans entretien
Matériau iglidur® Q2

iglidur Q3E - Appui économique pour charges lourdes

  • Très grande résistance à l'usure jusqu'à 130 MPa de charge dynamique
  • Insensible à la saleté
  • Sans lubrifiant ni corrosion

iglidur Q - Le plus stable

  • Pour des charges élevées - Résistant à l'usure sur de nombreux arbres
  • Pour une très bonne résistance à l'abrasion, notamment en cas de charges extrêmes
  • Pour des valeurs p x v extrêmes
  • Bons coefficients de frottement
Matériau iglidur® Q

iglidur Q290 - Heavy Duty sur arbres tendres

  • Pour des charges moyennes à élevées, spécialement sur des arbres souples
  • Longue durée de vie, spécialement sur les arbres souples
  • Insensible aux charges de bord
  • Durable jusqu'à +140 °C
Matériau iglidur® Q290

iglidur M210 - Pour les charges moyennes

  • Bonne résistance à l'usure à température ambiante
  • Excellent coefficient de frottement
  • Particulièrement résistant à la pression des bords, aux chocs et aux coups
  • Résistant à la saleté et à la poussière
  • Comportement au fogging selon DIN 75201-B

iglidur M260 - Pour les charges lourdes

  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Convient aux arbres en plastique
Boîte d'échantillons paliers lisses

Boîte déchantillons gratuits palier lisse

Informations sur les matériaux iglidur

Mode de fonctionnement des matériaux iglidur

  1. Température maxi demploi en continu
  2. maximum pression de surface recommandée à +20 °C
  3. Meilleure combinaison en rotation avec p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique