iglidur® L350 - Données sur les matériaux

Diagramme des valeurs pv de l’iglidur L350 avec une courbe descendante sur échelle logarithmique.
Graphique de la pression superficielle maximale de l’iglidur L350, en baisse lorsque la charge augmente.
Graphique de la déformation de l’iglidur L350 à 23 °C et 60 °C avec deux lignes ascendantes.
Courbe du coefficient de friction de l’iglidur L350, en baisse d’environ 0,14 à 0,08.
Graphique avec trois courbes d’usure A, B et C; A monte fortement à partir de x=1, tandis que B et C restent basses et presque plates.
Courbes d’usure de l’iglidur L350 et du Cf53 pendant l’essai.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique