Designer robolink®

Configurateur robolink avec bras robotique et mesure de position en vue 3D.
  • Sortie de la portée max. et de la charge max.
  • Apprentissage du bras du robot pour simuler des séquences de mouvements individuelles
  • Possibilité de demande directe et transfert simple dans le panier, pouvant être commandé à partir d'un certain nombre de pièces
  • Choix de robots DCi préfabriqués robolink® avec commande intégrée
  • Optimisation du mouvement du robot par cinématique inverse
  • Transfert simple dans le panier, peut être commandé à partir de 1 pièce

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique