Commande en ligne de pièces tournées et fraisées

Configurez une pièce igus en ligne et importez le fichier STEP dans la machine.

Contrôle des tolérances

Vue du zeichnungscheck avec un dessin technique et des alternatives marquées pour la vérification des erreurs.
Vue du zeichnungscheck avec un dessin technique et des alternatives marquées pour la vérification des erreurs.

Configurateur de modèles 3D

Configurateurs CAD pour impression 3D dans le portail CAD igus pour divers composants.
Configurateurs CAD pour impression 3D dans le portail CAD igus pour divers composants.

Six arguments en faveur des pièces tournées et fraisées en polymère

Sans graisse et sans entretien

Résistance aux produits chimiques

Conformité aux exigences du FDA

Résistance aux températures

Faible poids

Durée de vie calculable

Le bon matériau pour votre projet

Échantillons de matériau pour paliers lisses imprimés en 3D en plusieurs couleurs sur fond blanc.

Prenez connaissance de nos standards de fabrication

Un pied à coulisse mesure une pièce en plastique sur un plan technique.
  • Cote nominale jusqu’à 30 mm : IT 9/10
  • Cote nominale entre 30 et 180 mm : IT 10/11
  • Cote nominale entre 180 et 500 mm : IT 11/12/13
  • Cote nominale supérieure à 500 mm : indication uniquement après un examen au cas par cas

Des besoins s'écartant de nos standards de fabrication ?

Liste de vérification avec des cases cochées et deux stylos.

Configurez les spécifications souhaitées et obtenez directement le prix correspondant

Quand et pourquoi la fabrication CNC de pièces tournées et fraisées en vaut-elle la peine ?

Grand choix de matériaux en de nombreuses qualités :

Grande qualité de surface :

Pièces aux cotes précises avec des tolérances strictes :

Une solution économique pour les petites à moyennes quantités :

Jugez-en par vous-même en consultant ces exemples d’applications :

Coulisseaux pour plateforme élévatrice à 2 colonnes

Module linéaire igus avec deux profils de guidage et un bloc coulissant orange.

Rouleaux pour la bande de transport d’une machine à repasser

Machine à repasser avec chaîne porte-câbles igus et câbles montrés en coupe.

Composant pour une machine de remplissage de sauces pour pâtes

Machine de remplissage avec bras rotatif et mécanisme de préhension.

Rouleaux pour bande de convoyage

Convoyeur avec composants igus dans une machine d’emballage.

Vos questions et nos réponses (FAQ)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique