Changer de langue :

Portrait

Galets pour bande transporteuse
Une application fréquente qui peut être résolue par l'utilisation de barres rondes iglidur® est celle des rouleaux ou des rouleaux de bord de lame. Selon l'épaisseur de la paroi et la géométrie de la pièce, la fabrication par moulage par injection n'est que difficilement réalisable, ce qui fait que la fabrication mécanique à partir de semi-produits iglidur® s'impose souvent. Dans ce cas, les rouleaux ont été utilisés dans une machine d'emballage.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24