Qu'entend-on par paliers lisses hydrodynamiques et paliers lisses hydrostatiques ?

Quelles sont les palier lisse pour les applications hydrodynamiques ?

Douille lisse iglidur UW détourée, montrée à côté d’une seconde vue.

iglidur UW

  • Idéal pour les applications en immersion
  • Extrêmement résistance à l’usure
  • Le matériau idéal pour les pompes
Palier lisse iglidur UW160 détouré, deux vues.

iglidur UW160

  • Mis au point pour une résistance à l’usure extrêmement élevée pour les en continu dans les fluides
  • Convient au contact avec leau potable (conforme "KTW")
Bagues iglidur UW500 détachées sur fond blanc.

iglidur UW500

  • Pour les applications en immersion à des températures jusqu’à +250 °C
  • Pour un emploi lubrifié dans produits chimiques
Palier lisse iglidur H1, fond supprimé, deux vues.

iglidur H1

  • Pour une longue durée de vie dans des conditions extrêmes
  • Très résistance à l’usure
Palier lisse iglidur H370 détouré, deux vues.

iglidur H370

  • Résistance aux produits chimiques
  • Mis au point pour des températures jusqu’à +200 °C
  • Convient aux températures élevées
Paliers lisses et matériaux de différentes couleurs présentés côte à côte.

Autres formes et matériaux

  • Différentes formes de palier lisse
  • Plus de 10 000 formes
  • Calcul de la durée de vie en temps réel
Point de palier hydrodynamique avec étapes numérotées dans un diagramme circulaire.

Mode de fonctionnement des paliers lisses hydrodynamiques

contact. Avantages des logements hydrodynamiques

  • Le lubrification hydrodynamique permet d’avoir un en continu sans usure
  • Système idéal pour les forces élevées sur le palier, les grosses sections et les vitesses de rotation élevées
  • Le film de lubrifiant a un effet amortissant
  • montage simple
Vue en coupe d’une pompe à eau de refroidissement avec rotor et raccords visibles.

Domaines d’utilisation de palier lisse hydrodynamiques

Point d’appui hydrostatique avec zones de pression numérotées et flèche de circulation en coupe.

Mode de fonctionnement des paliers lisses hydrostatiques

logements hydrodynamiques. Avantages des logements hydrostatiques

  • Pas de résistance
  • au glissement au démarrage et à l’arrêt grâce au film d’huile permanent
  • Faible usure du logement Faible frottement
Machines-outils dans une usine, avec panneaux de commande et chariots de travail le long de la ligne de production.

Domaines d’utilisation des palier lisse hydrostatiques

Dessin technique d’un palier lisse avec cotes et indication de chanfrein.

En savoir plus sur les palier lisse avec notre encyclopédie

Roulements lisses iglidur de différentes couleurs et tailles, empilés en forme de tube.

Plus dinformations sur iglidur palier lisse

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique