Composants pour appareils de fitness et de rééducation

  • Économique
  • Gain d'espace de montage et de poids
  • Sans entretien pour une utilisation 24h/24 et 7j/7
  • Livraison rapide
  • Montage facile
  • Système complet ou composants individuels à partir de la taille de lot 1
  • Calcul de la durée de vie
  • Faible niveau de bruit et de vibrations

Produits phares

Chariot de guidage DryLin-W avec deux galets et un support métallique.

Technologie linéaire drylin

Deux coussinets lisses cylindriques iglidur G en plastique.

Paliers lisses iglidur

  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Faible coefficient de frottement
  • Absorbe les vibrations
Tête articulée igubal avec bague métallique.

Rotules lisses igubal

  • Compensation des défauts d'alignement
  • Non corrosif, facile à nettoyer
  • Grande capacité de charge
Machine de rameur de fitness avec composants igus, bras réglables et plateforme inclinée pour le siège et l’appui.

Domaines d'application pour les paliers lisses et linéaires

Rameurs

Des clients satisfaits

Planche de surf sur une plateforme élévatrice à ciseaux avec un homme en position de surf; composants igus à gauche.
Une personne s’entraîne sur le Thorax Trainer en tirant une corde.
Presse à jambes avec sièges verts et gris et rail de guidage sur cadre gris.
Appareil d’entraînement avec siège et pile de poids pour la musculation.
Tabouret avec base noire et siège réglable.
Elliptique avec pédales et poignées sur fond blanc.

Plus d’informations

Brochure des produits fitness

Brochure Fitness d'igus montrant un vélo d'appartement et le logo igus.eu.

Outils en ligne d'igus

Tablette avec le système expert iglidur tenue dans une usine de production.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique