L'actualité du laboratoire de tests xiros®

Nouvelles cages en xirodur® de la société igus®

Les matériaux pour cages iglidur convainquent

Améliorer la technique

  • Durée de vie jusqu'à 21 fois plus longue par rapport à l'ancien xirodur B180 à longue durée de vie

Réduire les coûts

  • Coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue

Preuves

  • Durée de vie testée : examen des poches de la cage

Durabilité

Influence du matériau de la cage sur l'usure des roulements à billes

Paramètres : 25 N, 2.000 rpm, durée de fonctionnement 7 jours

  • Gauche : matériau non renforcé, avant test
  • Droite : matériau non renforcé, après le test

Paramètres : 25 N, 2.000 rpm, durée de fonctionnement 7 jours

  • Gauche : matériau iglidur renforcé, avant test
  • Droite : matériau iglidur renforcé, après test

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique