Roulement à billes xiros® en xirodur® B180, durée de vie jusqu'à 21 fois plus longue, billes en inox

BB-608-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-608-B180-35-ES product image
BB-608-B180-35-ES technical drawing
  • Durée de vie pouvant être multipliée par 21 par rapport à notre produit endurant, le xirodur B180, grâce à la cage en iglidur® J3
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : iglidur® J3
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-B180-35-ES
22
7
8
608

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique