La surveillance de l'état des chaînes porte-câbles sur les grues RMG permet d'économiser des coûts d'immobilisation élevés

L'exploitant portuaire HPC mise à 100 % sur le Condition Monitoring moderne avec i.Sense

Portrait

  • De quoi avait-on besoin ? Chaînes porte-câbles 4040HD, câbles chainflex, i.Sense Condition Monitoring
  • Exigences : système d'alerte précoce intelligent pour éviter les pannes et réduire les coûts de maintenance.
  • Secteur : Port - Grues - RMG Grues
  • Succès pour le client : Prolongation des intervalles de service et donc une économie de coûts considérable tout en réduisant le risque de panne.
Grue RMG avec chaîne i.Sense

Problème

Solution

  • Système i.Sense EC.P: l'augmentation de la force de traction ou de poussée due à des défauts dans la course de déplacement est détectée à temps et des dommages consécutifs ou totaux coûteux sont évités.
  • Système i.Sense EC.B: protection contre les dommages consécutifs à une rupture de chaîne, avec des coûts d'entretien minimes.
  • Système i.Sense CF.P: Pas d'abrasion des câbles dans le rayon intérieur de la chaîne électronique en raison de câbles mal réglés.
"HPC a cru en ce système, plus que quiconque dans le secteur. En croyant au système i.Sense et en l'adaptant à l'ancienne chaîne d'énergie, nous avons pu protéger nos grues des temps d'arrêt... et économiser beaucoup d'argent."

Itzik Simana

Société portuaire de Haïfa