Changer de langue :
Le remplacement de l'ancien système de chaînes à rouleaux par une chaîne d'énergie P4.1 a apporté plusieurs avantages : la durée de vie de la grue a été augmentée, la chaîne fonctionne désormais de manière plus silencieuse dans le chenal et l'usure des rouleaux a été considérablement réduite. Depuis plus d'un an, le nouveau système de guidage de ligne fonctionne maintenant parfaitement dans plusieurs ports chinois, ce qui a également permis de réduire significativement les coûts de maintenance.
Étude de cas à télécharger
Cette étude de cas décrit clairement comment EMO B.V. a pu atteindre des kilométrages de plus de 375.000 km sur ses grues STS grâce à igus chains for cranes.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24