Changer de langue :
Ces trois ponts roulants servent à transporter des conteneurs de métal liquide dans une fonderie. Chaque grue a une capacité de levage de 100 tonnes. Un environnement chaud combiné à une pollution extrêmement élevée sur la grue par du sable de moulage, du graphite et des poussières métalliques constitue ici un défi pour l'alimentation en énergie. L'utilisation de nos chaînes électriques à rouleaux de la série E4/4 a permis d'obtenir un fonctionnement durablement sans problème dans cet environnement difficile.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24