Changer de langue :
Notre vaste portefeuille de produits, qui compte plus de 1350 câbles flexibles destinés à être utilisés dans la chaîne énergétique, vous offre les possibilités d'utilisation les plus diverses. Nous avons le câble adéquat pour chaque branche et chaque application. Dans notre laboratoire d'essai de plus de 5.000 m², nos câbles chainflex sont testés et contrôlés de manière approfondie afin de vous permettre de bénéficier d'une technique de la plus haute qualité. Les matériaux haut de gamme que nous utilisons, comme par exemple le TPE, permettent une utilisation dans des applications extrêmement exigeantes. Des rayons de courbure allant jusqu'à 3 x d permettent d'utiliser sans problème nos câbles dans la chaîne énergétique avec un espace de montage restreint et conviennent pour des applications très rapides. En choisissant parmi différentes qualités de gaine extérieure, vous pouvez sélectionner le câble le mieux adapté à votre application et optimiser vos coûts. Quel que soit le câble que vous choisissez, nous offrons une garantie allant jusqu'à 4 ans sur votre câble.
Qu'est-ce qui caractérise igus et les câbles chainflex ?
- Découvrir tous les avantages
- Trouvez le meilleur rapport qualité/prix
- Que sont les 'assistants numériques' ?
- Découvrez la boutique en ligne
- Un vol dans le laboratoire de test chainflex
- Découvrir des exemples d'applications réussies

L’achat d’une câble entraîne souvent de nombreux coûts d’emballage, de coupes ou de petites quantités, qui ne sont pas immédiatement apparents et ce qui fait rapidement grimper le prix des différents câbles. Afin que votre expérience d’achat soit la meilleure possible, nous misons sur la transparence et évitons les frais supplémentaires cachés
Le câble parfait selon vos besoins ! Trouvez de façon simple le produit qu’il vous faut. Vous avez le choix : un prix intéressant ou le câble répondant aux exigences techniques les plus hautes. Avec de nombreuses options entre les deux, qui permettent de choisir la câble idéal.

Nos outils en ligne vous aident à trouver le bon câble. L’outil de recherche de produits vous aide à trouver le bon câble pour votre application individuelle. L'outil de calcul de la durée de vie vous permet de calculer la longévité de chaque câble et de savoir combien de temps le câble tiendra dans votre application. Vous évitez ainsi les arrêts et les pannes de machines. Le supplément de cuivre du jour est rapidement indiqué dans l'outil calcul du supplément de cuivre . Vous pouvez aussi trouver des câbles confectionnés avec les connecteurs adéquats, en deux étapes seulement grâce à l’outil de recherche readycable.

Rapide, transparent et simple : découvrez notre gamme complète de produits dans notre boutique en ligne. Nous vous proposons plus de 1 350 câbles vendus au mètre.
En un coup d’œil, accédez aux prix, aux disponibilités et aux données techniques, sans vous enregistrer. Choisissez le câble qui convient à votre application et nous mettons tout en oeuvre à ce qu’il soit prêt à expédier dans les 48h.

Nos câbles ont été spécialement conçus et testés pour une utilisation dans la chaîne énergétique et pour un mouvement permanent.
Grâce à notre propre laboratoire de test d'une superficie de 5.000 m² et à plus de 800 tests en cours, nous pouvons vous offrir une garantie allant jusqu'à 4 ans sur nos câbles.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24