Petit mais costaud avec une stabilité de rayon 4x supérieure | igus®

TRE.30.050.0.B | Toute petite chaîne très performante

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer explique la TRE.30 version B sur le stand de salon igus

  • Nouveau principe d'assemblage plus stable par rapport au TRE.30.058.0
  • Absorption de butées de rayon et de forces de torsion plus élevées.
  • Les deux versions peuvent être combinées

Améliorer la technique

  • 4 fois la stabilité du rayon
  • Haute absorption des forces de torsion
  • Montage et démontage sans outils
  • Compatible avec les séries actuelles triflex® R 30
  • Facile à équiper ultérieurement / à étendre

Réduire les coûts

  • Durée de vie plus longue
  • Tous les composants sont remplaçables individuellement
  • Répartition interne à deux chambres ménageant les câbles

Preuves

  • La chaîne d'énergie est utilisée avec succès dans sa version standard (sans B) depuis 2007 dans plusieurs applications clients.
  • 4931 km de la version standard ont déjà été vendus

Durabilité

  • Faites recycler votre chaîne d'énergie à la fin de son cycle de vie dans le programme de recyclage chainge d'igus. Quel que soit le fabricant. Vous recevez pour cela un bon : programme chainge Recycling
  • igus soutient l'économie des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique

La particularité de la version TRE.B

Domaines d'application de la série TRE.B

Sur un cobot, comme unité avec les colliers spéciaux

triflex R version B sur un cobot

TRE.B sur un robot Delta

TRE.B sur un robot Delta
panier

Boutique

Vidéo de montage chaînes TRE.B

TRE.30.B montée sur un robot Delta

Délais de livraison

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique