Précision au millimètre près ...

Indicateur de position

Une détermination précise de la position pour les longs trajets n'est plus une musique d'avenir avec le nouveau système de mesure de déplacement. En effet, il mesure avec une précision de 1 mm. Et grâce au montage simple et à la manipulation conviviale, il est possible de réaliser des économies à plusieurs niveaux.

Teaser superwise
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Sustainability

Maintenance prédictive réalisée avec succès

Industrie 4.0 : les smart plastics en pratique

i.Cee dans une installation de lavage de trains

Éviter les pannes, augmenter la durée de vie

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P

Applications clients dans le monde entier

Vous êtes seul à décider du mode d'accès aux données &

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023

S'informer ...

Données 3D intelligentes

... Essayer ...

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus

... Mettre en pratique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique