élevage de vers

Automatisation de l'élevage de vers de terre avec des paliers et des câbles fiables

Des robots développés en interne et un véhicule de transport sans chauffeur automatisent l'élevage de vers.

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : axes à courroie dentée drylin ZLW, chaîne électronique E4, chaîne électronique E6, paliers verticaux ESTM igubal, moteurs pas à pas igus.
  • Exigences : Composants résistants à l'usure et fiables pour le guidage des câbles et points d'appui pouvant être utilisés en présence de saleté et d'humidité.
  • Secteur : Agriculture
  • Succès pour le client : les axes à courroie crantée drylin tirent sans peine les conteneurs de 120 kg, sont particulièrement légers, ne nécessitent qu'une faible puissance pour fonctionner et sont insensibles aux chocs et à la saleté, les paliers verticaux igubal résistent aux fortes charges radiales, sont autolubrifiants et ne nécessitent donc pas d'entretien lors de leur utilisation, les chaînes électriques E4 et E6 guident toutes les conduites en toute sécurité et suivent sans peine les vitesses de déplacement parfois rapides de l'installation
Point d'alimentation

Problème

Solution

Guidages linéaires drylin
Véhicule à guidage automatique
Véhicule à guidage automatique au poste d'alimentation
Chaîne porte-câbles E4 sur le bras du robot

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique