Guidage carré drylin Q

Une flexibilité maximale dans la construction

Guides carrés drylin Q
Icon_Button - Spécialiste

Questions à notre spécialiste

Icône livre blanc

Télécharger le livre blanc

Bouton_Icône - Configurateur

Configurateur


Pourquoi un guide Q drylin ?

icon anti-torsion

Anti-rotation

fixation de l'icône

Flexibilité accrue

Icône précision

Grande précision

icon peu de vibrations silencieux

Vibrations faibles, fonctionnement silencieux

icon prise de force

Absorption flexible des forces

icon résistant à la saleté

Insensibilité à la saleté

Les composants de drylin Q

Guidage linéaire carré drylin® Q

Guidage linéaire carré

  • Anti-torsion
  • Profilé creux en aluminium très léger
  • Nombreuses possibilités de fixation
Chariot linéaire drylin® Q pour guidage carré

Chariot linéaire

  • Variantes de chariots autoportants
  • Possibilités de fixation latérale
  • Serrage manuel en option
Boîtier drylin® Q pour guidage linéaire carré

Boîtiers

  • Boîtiers fermés en aluminium
  • Prise de moment jusqu'à 3 Nm ou 10 Nm
  • Eléments coulissants anti-torsion

Accessoires pour guide carré drylin

Bride support d'axe drylin® Q

Traverse Q drylin

Embout drylin® Q

Embout drylin Q

Autres accessoires drylin® Q

Autres accessoires drylin Q


Guidage carré sans lubrification

  • 100 % Sans lubrification
  • anti-torsion
  • Jeu de palier réglable
  • Absorption des forces dans toutes les directions
  • Insensible à la saleté
  • Peu de vibrations et silencieux
  • Nombreuses possibilités de fixation

Généralités sur drylin

Un échantillon gratuit adapté à vos besoins pour tester avant d’investir

Tester avant d'investir

100 % sans lubrification

Dryway

Testé et prouvé !

Test

support young engineers

Logo yes

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique