Changer de langue :
Nouveautés smart plastics 2024 ...
... Découvrez toutes les innovations smart plastics 2024 comme la surveillance d'état sans contact pour les chaînes à rouleauxEC.IT ou le module i.Sense compatible OTA directement ici :

Capteur d'abrasion pour chaînes énergétiques

Ce petit guide donne de nombreux conseils et astuces pratiques sur ce que cela signifie concrètement et ce dont les constructeurs doivent tenir compte.

... i.Sense TR.B pour la surveillance intelligente des ruptures
Les robots sont devenus depuis longtemps incontournables dans de nombreux domaines de la production industrielle - qu'il s'agisse de soudage, de peinture, de brasage ou de palettisation : Les robots industriels travaillent de manière dynamique. Une chaîne d'énergie 3D flexible comme la triflex® R d'igus® permet de guider les câbles des robots en toute sécurité. Afin de détecter à temps les ruptures potentielles de la chaîne dues aux contraintes extrêmes et d'éviter les arrêts imprévus des machines, igus a développé avec i.Sense TR.B le premier système de surveillance de rupture au monde pour les chaînes d'énergie 3D.



Nos systèmes intelligents de chaînes électriques sont déjà utilisés de manière fiable dans des centaines de milliers d'applications à travers le monde, des distributeurs de boissons aux aciéries en passant par les machines à commande numérique. Les longueurs autoportantes peuvent être surmontées sans problème et les longues courses sont envisageables pour les secteurs les plus divers.
Vous trouverez ici tous les montages de test smart plastics en tournant la souris sur l'écran.
La surveillance de l'état (i.Sense) à l'aide de câbles chainflex ne nécessite aucun module supplémentaire.
Le système peut être utilisé sans logiciel supplémentaire lors de l'intégration et de la mise en réseau.
Dans ce cas, les câbles assurent trois possibilités de surveillance de l'état.

Alors téléchargez dès maintenant la version numérique de notre domino smart plastics et composez votre propre configuration.
Vous pourrez ensuite vous réjouir d'une attention ludique de la part de smart plastics.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24