Changer de langue :
Communication de données simple et sûre dans votre installation
La numérisation et l'échange de données sont devenus des éléments incontournables de la production moderne. Avec une seule paire de conducteurs en Single Pair Ethernet, igus vous offre la possibilité d'un échange de données à l'épreuve du temps. Des taux de transmission allant jusqu'à 1 Gbit/s sont possibles sans problème et la minimisation du câble à une seule paire de conducteurs vous offre d'autres avantages. Ainsi, grâce au câble 25 % plus fin que le câble CAT5e (CFBUS.PUR.045), vous pouvez gagner beaucoup de place dans les espaces restreints, ce qui a une grande influence sur les mouvements dynamiques dans les machines.
Les nouveaux connecteurs industriels développés par Yamaichi et Weidmüller offrent une excellente connexion de blindage et réduisent ainsi les perturbations électromagnétiques (CEM). En tant que marchandise au mètre, igus propose un type chainflex avec une gaine extérieure en PUR très résistante à l'abrasion et à l'entaillage. Tous les câbles Single Pair Ethernet (SPE) prêts à être raccordés sont contrôlés à 100% par igus et garantissent ainsi une communication de données sûre et fiable.
À l'automne 2024, nous ajouterons une nouvelle variante à notre gamme de câbles Ethernet à paires simples confectionnés. Pour le câble, nous utilisons à nouveau notre câble éprouvé CFBUS.PUR.042, mais cette fois, nous proposons une variante avec des connecteurs Harting T1 PP.


En 2024, une variante résistante aux projections d'eau est venue compléter le portefeuille de câbles Ethernet à paires simples confectionnés. Ce câble utilise le CFBUS.PUR.042 en combinaison avec les connecteurs Harting M12.
Cette combinaison est conforme à la norme IP67 et constitue donc le produit idéal pour une utilisation dans des applications humides.
Le câble Ethernet à paire simple confectionné est enfin disponible en plus du câble au mètre. La longueur du câble et le type de connecteur peuvent être choisis librement, et ce à partir de la taille de lot 1.
igus poursuit la promotion du SPE en collaboration avec des partenaires solides
Single Pair Ethernet est la base d'infrastructure qui rend possible l'IIoT et l'industrie 4.0. Afin de faire progresser la technologie Single Pair Ethernet pour le marché IIoT en pleine croissance, igus participe au SPE Industrial Partner Networks* avec d'autres partenaires forts comme HARTING ou TE Connectivity.
Afin d'établir de manière fiable l'ensemble du futur écosystème SPE, des normes pour les protocoles de transmission, le câblage et les composants des appareils sont également élaborées et adoptées en commun et publiées dans les normes IEEE 802.3 et IEC SC46C.
C'est ainsi que le nouveau câble a pu être conçu en partenariat pour s'adapter parfaitement à l'interface du connecteur T1. Le blindage durable est ainsi transmis de manière fiable au connecteur, ce qui garantit une compatibilité électromagnétique (CEM) optimale. La combinaison du câble chainflex et du connecteur SPE est extrêmement robuste : igus utilise une gaine en PUR très résistante à l'abrasion et le connecteur est équipé de verrous métalliques robustes avec une douille PCB.
* valable uniquement pour CAT9471001 avec connecteur Harting T1


| igus Article n | Matériau de la gaine | Variante de fiche | Ø extérieur en mm | Structure du câble | Rayon de courbure | Boutique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9471001 | PUR | Harting T1 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | boutique |
| CAT9471002 | PUR | Weidmüller | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | boutique |
| CAT9471003 | PUR | Yamaichi | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | boutique |
| CAT9471004 | PUR | Harting M12 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | boutique |
La clé de l'automatisation industrielle, l'Internet industriel des objets (IIoT)
Techniquement, Single Pair Ethernet décrit la transmission d'Ethernet (1000Base-T1) via seulement deux fils de cuivre et permet, outre la transmission de données par Ethernet, une alimentation électrique simultanée (PoDL). Ce saut technologique entraîne une réduction du diamètre d'environ 25 % par rapport à un câble Ethernet ordinaire. Ce livre blanc donne un aperçu de l'état actuel de développement du SPE et montre les opportunités que cette nouvelle technologie de transmission offre à l'industrie grâce à la nette économie d'espace et à la réduction de poids qui en découle :


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24