<font size="7">Pour la préparation de commandes</font><br>Système de préhension flexible</font>
Pince de préhension Schunk
  • Ce qui était nécessaire : Un système de préhension flexible, composé d'une pince parallèle et d'une pince à vide, pouvant s'adapter à différentes géométries d'objets.
  • Exigences : Adapté aux petits espaces, économique, absence totale de lubrification, absence d'entretien, pas de corrosion, longue durée de vie, montage simple, robuste, application fiable.
  • Produits utilisés : drylin® R arbre en aluminium AWMP, dryspin® Trapezgewindespindel gegenläufig PTGSG®, écrou à filet trapézoïdal drylin® avec surfaces clés JSRM-172220TR10X2 et JSLM-172220TR10X2, palier lisse cylindrique J3SM-1012-08 iglidur®, palier lisse cylindrique avec collerette J3FM-0304-05, J3FM-0608-06 et J3FM-0810-10
  • Succès pour le client : Pour obtenir une structure aussi compacte que possible, les éléments classiques de la machine ont été remplacés par des produits igus tels que des paliers lisses en plastique, des guidages et des vis sans fin, qui sont en outre plus économiques.

RBTX - Votre place de marché pour la robotique à bas coût

RBTX
  • Investir & en tirer profit : Retour sur investissement rapide grâce à l'automatisation à bas coût.
  • Intégration du matériel &: trouvez la solution robotique qui vous convient en un clin d'œil
  • Compétence & Sécurité Qualité haut de gamme des principaux fournisseurs de robotique & Compatibilité garantie

Les produits utilisés

VIVE-Medtech
broche filetée à rotation inverse

Écrous
Paliers lisses
Paliers à collerette

Plus d'images d'application

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Remplisseuse

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique