Modules linéaires drylin SAWC pour les petits espaces de montage

Forme courte avec entraînement à vis à moteur

  • Forme compacte et courte grâce à l'utilisation des moteurs de broche E drylin®
  • Rapport optimisé entre la longueur utile et la longueur totale (jusqu'à 70 mm par rapport à la série SAW)
  • Meilleur comportement de fonctionnement
  • Peu encombrant et léger
  • 2 tailles de construction

Services produits

Catalogue

Télécharger les données du catalogue

Demande de produit

Demande d'offre

Configurateur en ligne

Configurateur en ligne gratuit

Les tailles de la série SAWC

SAWC-0630

  • Longueur de course maximale : 300 mm
  • Longueur du chariot : 50 mm
  • Charge max. stat. Capacité de charge max :
    • axiale : 100 N
    • radiale : 200 N

SAWC-1040

  • Longueur de course maximale : 500 mm
  • Longueur du chariot : 69 mm
  • Charge max. stat. Capacité de charge max :
    • axiale : 500 N
    • radiale : 2000 N

Cliquer sur les flèches pour agrandir

Dessin technique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique