La technique linéaire sans lubrification permet des réglages sans problème dans un appareil de rééducation

Dans cet entraîneur de marche, la technique de filetage et les paliers lisses sans entretien et à longue durée de vie aident.

  • Ce qui était nécessaire : Un appareil de rééducation qui réhabilite les patients souffrant de troubles fonctionnels des membres inférieurs.
  • Exigences : 100 % d'absence de lubrification et d'entretien, silencieux et sans vibrations, poids réduit, montage facile
  • Produits utilisés : vis à pas rapide dryspin® avec écrou fileté correspondant, roulement à billes xiros®, coussinet de palier lisse iglidur® J, arbre en acier drylin®
  • Succès pour le client : Une orthèse mobile de longueur variable et dotée de nombreux colliers de jambe réglables permet d'adapter le prodrome dans un large spectre. Les pièces montées par igus permettent un réglage sans problème de l'appareil de rééducation. L'absence de lubrification et d'entretien des produits igus garantit une longue durée de vie et une utilisation adaptée aux personnes handicapées. Grâce à son réglage simple, l'appareil convient aux patients à partir de 115 cm jusqu'à 150 cm. Les mesures se réfèrent à la longueur des membres inférieurs.
Voilier de course

Problème

Solution

Appareil de rééducation
Appareil de rééducation

Produits utilisés

Vis

dryspin® Vis à pas rapide

Écrou

Ecrous pour vis hélicoïdale dryspin®

Paliers lisses

Roulements à billes xiros®

Paliers lisses

iglidur® Coussinet de palier lisse

Paliers lisses

drylin® Arbre en acier inoxydable

Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique