Changer de langue :
Volkswagen Wolfsburg mise sur 12 stations individuelles pour le métal, la pneumatique, l'impression 3D, l'électricité, la robotique, l'API et la visualisation pour la formation pratique de nouveaux spécialistes.
Dans le cadre de la formation professionnelle de Volkswagen AG à Wolfsburg, les apprentis des domaines les plus divers travaillent à la simulation d'une livraison de véhicules de la VW Golf à l'échelle 1:18.
La "Smart Factory" se compose de douze stations individuelles qui, une fois assemblées, forment deux lignes de production parallèles. La production de la Golf est simulée en commençant par l'atelier d'emboutissage, puis la carrosserie, l'atelier de peinture, le mariage, le montage et la livraison des véhicules.
Lors de la simulation de la production, on veille surtout à ce que le mécanisme d'entraînement soit bien visible, et il faut en outre trouver une solution électrique au lieu de la solution pneumatique utilisée jusqu'à présent. Afin de pouvoir suivre le mouvement avec précision, le toboggan a été fabriqué en Makrolon transparent.
Le configurateur en ligne de réducteurs modulaires Apiro® vous fournit une vue d’ensemble des produits allant avec votre application une fois que vous avez saisi vos critères. Vous pouvez ensuite demander une offre pour la solution proposée ou vous téléchargez votre configuration sous forme de fichier CAO.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24