Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
igutex® TX1
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
2,1
Couleur
gris-vert
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,2
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,5
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,04 - 0,14
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,89
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
12.000
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
55
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
220
Pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
200
Dureté Shore D
94
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+120
température supérieure d'application à court terme
°C
+170
température d'application inférieure
°C
-60
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1013
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses igutex® TX1,en fonctionnement à sec contre un arbre en acier à +20 °C
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Les paliers lisses igutex® TX1 sont synonymes de très grande capacité de charge pour des charges radiales élevées, associée à une bonne résistance à l'abrasion. La structure spéciale assure d'une part une grande stabilité de forme grâce à l'enroulement de fibres longues, et d'autre part un fonctionnement sans lubrifiant et sans entretien grâce aux lubrifiants solides. Une résistance élevée à la saleté et aux fluides complète le profil des propriétés.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (200 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses igutex® TX1 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. A la température d'utilisation admissible à court terme de +170 °C, la pression de surface admissible est toujours de 100 MPa. La pression superficielle maximale recommandée représente une valeur caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique d'igutex® TX1 sous des charges radiales.
En règle générale, il est recommandé d'utiliser des arbres trempés dans le domaine des charges élevées. Cela vaut en particulier pour l'utilisation d'igutex® TX1. Mais même sur des arbres souples, on obtient encore des taux d'usure acceptables dans le pivotement sous forte charge en dessous de 100 MPa. La comparaison des taux d'usure en rotation et en pivotement dans la figure 07 montre clairement que le point fort de l'igutex® TX1 réside dans le pivotement sous forte contrainte.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24