Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

iglidur® T220 - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® T220 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,28
Couleur blanc
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier μ 0,20-0,32
Valeur pv, maxi (à sec) MPa x m/s 0,28

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 1.800 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 65 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 55
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 40
Dureté Shore D 76 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +100
Température maximum d'emploi à courte durée °C +160
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K-1 x 10-5 11 DIN 53753

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1010 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1010 DIN 53482
1) Sans charge additionnelle; pas de mouvement de glissement; relaxation non exclue
Tableau 01 : Données sur les matériaux

Valeurs pv T220


Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® T220 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]

 
L'iglidur® T220 est un matériau spécial pour l'emploi dans l'industrie liée au tabac. Il répond aux exigences de l'industrie du tabac (engineering database). Le matériau ne contient pas de produits indésirables ou interdits, selon les directives prises en 2004 par les fabricants renommés de tabac .

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (40 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® T220 baisse à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
 
Les Paliers Lisses iglidur® T220 peuvent résister à des charges atteignant les limites admissibles de 45 MPa. La déformation est alors de presque 2%. La charge admissible se restreint à mesure que la température augmente (fig. 02).

Vitesse de glissement maximum

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 0,4 0,3 1
à courte durée 1 0,7 2
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

La vitesse maximale de glissement des Paliers Lisses en iglidur® T220 est de 0,4 m/s en rotation en continu. Le frottement et l´échauffement qui lui est lié limitent les températures admissibles. De ce fait, des vitesses plus élevées peuvent être obtenues en emploi intermittent ou en linéaire.

iglidur® T220 Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 100 °C
maximum, à courte durée + 160 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+ 50 °C
Tableau 03: Températures limites pour l'iglidur® T220

Températures

L'élasticité des Paliers est fonction de la température. L´élasticité augmente nettement dès 60 °C. Une fixation mécanique devrait être prévue à partir de +50 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

En raison du respect des prescriptions du secteur du tabac, les coefficients de frottement et d´usure des Paliers Lisses en iglidur® T220 sont nettement moins bons que ceux des meilleurs Paliers Lisses iglidur®. Le coefficient de frottement diminue avec la charge tandis qu´il n´augmente que légèrement lorsque la vitesse augmente.

iglidur® T220 Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,2 - 0,32 0,09 0,04 0,04
Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® T220 avec de l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : Usure, application en rotation avec différents matériaux d´arbre, p = 1 MPa, v = 0,3m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempe
E = St37
F = v2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Le graphique 06 montre des résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® T220.
La fig. 07 indique que l'accroissement de la charge se traduit par une très forte augmentation de l'usure du Palier. Par conséquent, il est important de prévoir des cotes suffisantes afin que la charge sur le Palier ne dépasse pas 5 MPa.
Usure en oscillation et en rotation Fig. 07 : Usure sur les applications oscillantes et rotatives avec du Cf53, en fonction de la charge
 
X = Charge [MPa]
Y = Usure [μm/km]
 
A= en rotation
B= en oscillation

Agent Tenue
Alcools +
Hydrocarbures -
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0
Acides forts -
Bases diluées -
Bases fortes -
+ résistant      0 résistant dans certaines conditions      - non résistant
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante [+20 °C] Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® T220


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1010 Ωcm
Résistance superficielle > 1010 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® T220 résistent aux lessives alcalines très diluées et aux acides très faiblement dosés.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses iglidur® T220 résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 3 x 10² Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses iglidur® T220 ne résistent pas aux rayons ultraviolets.

Vide

L'emploi des Paliers iglidur® T220 sous vide n'est possible que sous réserve. Seuls les Paliers Lisses iglidur® T220 secs peuvent être soumis à des tests sous vide.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses iglidur® T220 sont isolants.

Gammes de produits disponibles

Les Paliers Lisses iglidur® T220 sont fabriqués sur commande.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,3 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,5 % du poids
Tableau 06: L'absorption d'humidité par les Paliers iglidur® T220
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® T220 est de 0,3 % du poids environ en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 0,5%. Sauf cas extrême, ces valeurs sont tellement faibles qu'il est possible de faire abstraction du gonflement résultant de l'absorption d'eau .

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® T220
E10 [mm]
Logement H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 07 : Tolérances importantes pour les Paliers iglidur® T220 selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® T220 sont des Paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7.
 
Après emmanchement dans un alésage de tolérance H7, le diamètre intérieur des Paliers est automatiquement porté à la tolérance E10.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.