Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® Q2
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,46
Couleur
beige-brun
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
1,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
4,6
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,22 - 0,42
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,7
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
8.370
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
240
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
130
pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
120
Dureté Shore D
80
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+130
température supérieure d'application à court terme
°C
+200
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
8
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1011
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® Q2 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Les paliers lisses iglidur® Q2 sont synonymes de capacité de charge élevée et de bonne résistance à l'abrasion en cas de charges importantes. Le rapport qualité/prix est excellent. Les lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement et favorisent la résistance à l'usure, qui a été nettement améliorée par rapport aux autres paliers lisses iglidur®, spécialement pour les applications de pivotement fortement sollicitées.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (120 MPa à +20 °C).
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® Q2 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. A la température d'utilisation admissible à long terme de +130 °C, la pression de surface admissible est encore de 20 MPa. Les paliers lisses iglidur® Q2 sont synonymes de capacité de charge élevée et de bonne résistance à l'abrasion en cas de charges importantes.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
L'illustration 03 montre la déformation élastique d'iglidur® Q2 sous des charges radiales.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 1 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Le coefficient de frottement d'iglidur® Q2 est faible. Il faut savoir qu'un partenaire de glissement trop rugueux fait augmenter le frottement. Les coefficients de frottement les plus élevés sont obtenus avecRa = 1 μm. Nous recommandons des rugosités d'arbre (Ra) de0,1 à 0,4 μm maximum. Le coefficient de frottement des paliers lisses iglidur® Q2 dépend en outre dans une large mesure de la vitesse et de la charge. Le coefficient de frottement augmente rapidement avec la vitesse de glissement. En revanche, lorsque la charge augmente, le coefficient de frottement diminue d'abord de manière significative, puis progressivement.
En général, il est recommandé d'utiliser des arbres trempés dans le domaine des charges élevées. iglidur® Q2 permet d'obtenir une durée de vie plus élevée avec des arbres "durs" qu'avec des arbres "doux", même en cas de charges faibles à moyennes.
En cas de charges élevées, l'usure est nettement plus faible dans les applications de pivotement que dans les applications de rotation. Si le matériau d'arbre que vous envisagez ne figure pas dans les résultats des essais présentés ici, n'hésitez pas à nous contacter.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24