Qu'est-ce qu'iglidur ?

granulés iglidur

De quoi sont composés les matériaux iglidur ?

Polymères de base

Polymères de base iglidur

Fibres et matériaux de remplissage

Polymères de base iglidur avec fibres

Lubrifiants solides

Polymères de base iglidur avec fibres et lubrifiants solides
Les polymères de base avec fibres et lubrifiants solides sous la loupe

Comment fonctionne l'effet autolubrifiant ?


Test d'usure : iglidur comparé à d'autres matières plastiques

Comparatif d'usure iglidur / autres polymères
  • Rotation
  • Vitesse v = 0,3 m/s
  • Charge p = 1 N/mm²
  • Matériau de l'arbre : V2A

Autres matières plastiques pour paliers lisses et leurs propriétés

POM

PA66

PEEK

Livre blanc : iglidur vs. autres plastiques

  • Comment trouver le bon palier lisse en plastique ?
  • Quels sont les matériaux de paliers lisses disponibles et en quoi se distinguent-ils ?
  • Comment se comparent les matériaux des paliers lisses ?
  • Quel est le comportement à l'usure des différents matériaux de paliers lisses ? (Procédure de test, résultats de test)
Sans PTFE et testé au PFAS Logos

Matériaux sans PTFE et testés au PFAS

Propriétés de nos matériaux iglidur

Vitesse de glissement

Vitesse de glissement

Charge et pression de surface

Limites de charge

Coefficients de frottement

Coefficients de frottement

Résistance à l’usure

Résistance à l’usure

Températures admissibles

Températures admissibles

Tolérances

Instructions de montage

Les paliers lisses iglidur sont-ils conformes à la directive RoHS ?

Ordinateur portable avec outil de calcul de la durée de vie

Une durée de vie calculable


Boîte d'échantillons gratuite - Paliers lisses iglidur

Boîte d’échantillons « iglidur improves » (en anglais)

Tous les matériaux en détail

Eprouvette avec granulé

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97