Changer de langue :
Nos paliers lisses en matières plastiques techniques iglidur garantissent les meilleures propriétés de fonctionnement, une longue durée de vie et des coefficients de frottement très faibles sans avoir recours à une lubrification supplémentaire. Qu'il s'agisse par exemple de saleté et de poussière, d'eau ou de températures élevées, vous trouverez dans notre boutique en ligne de douilles en plastique le matériau adapté à votre application et la forme de construction appropriée. Notre gamme comprend également des matériaux sans PTFE et testés contre les PFAS nocifs.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24