iglidur® L350 - Données sur les matériaux

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles pour les paliers lisses en iglidur® L350
Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température (59 MPa à +20 °C)
Déformation sous l'effet des charges et des températures
Coefficient de frottement en fonction de la vitesse
Usure rotative contre Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23 °C
Coefficient de frottement en rotation – « grande vitesse » avec du Cf53, p = 1 MPa (sauf iglidur® L250), T = +23 °C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique