Paliers lisses en polymère dans les VTT à suspension arrière

Stabilité dimensionnelle en cas d'humidité

  • Ce qui était nécessaire : Roulements pour la structure arrière des fullys
  • Procédé de fabrication : Moulage par injection de plastique
  • Exigences : Adapté aux contraintes sévères et aux forces transversales importantes, stabilité dimensionnelle particulièrement élevée en présence d'humidité.
  • Matériau : iglidur J
  • Secteur : Industrie du vélo
  • Succès pour le client : paliers lisses à durée de vie particulièrement longue et prévisible ; même en cas de sollicitation très dure et de forces transversales importantes, assise sûre dans le logement du palier, pas de lubrification supplémentaire.
Le VTT « ConTrail MGN » de Bergamont avec des paliers lisses iglidur

Problème

Solution

Choix des points d'articulation et de la cinématique

douilles iglidur dans la structure arrière

Une plus grande surface de contact, rien ne bouge.

Douilles igus dans l'eau

Paliers lisses : choisir le matériau optimal

Revendeur spécialisé et motards pleinement satisfaits

Nos paliers lisses

Paliers iglidur dans toute leur diversité

iglidur dans le VTT

VTT dans la boue