Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® L500
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,53
Couleur
noir
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,3
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,19 - 0,26
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
4,0
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
12.015
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
201
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
70
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
70
Dureté Shore D
81
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+250
température supérieure d'application à court terme
°C
+315
température d'application inférieure
°C
-100
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1012
DIN 53482
Tableau 01 : Propriétés des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® L500 en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Absorption d'humidité
La très faible absorption d'humidité de 0,1 % en poids dans des conditions climatiques normales et de 0,3 % en poids d'absorption d'eau maximale permet également une utilisation permanente en cas d'humidité élevée ou dans des milieux liquides.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (60 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lissesiglidur® L500 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation. La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique d'iglidur® L500 sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 70 MPa et à température ambiante, la déformation est inférieure à 2,5 %. Une déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette valeur. Toutefois, celle-ci dépend également de la durée de l'action.
La figure 06 montre le résultat d'un test comparatif entre l'iglidur® L500 et un palier fritté. L'usure des paliers frittés augmente de manière exponentielle au-delà de 1,5 m/s, alors que les paliers lisses iglidur® L500 peuvent maintenir un taux d'usure presque identique jusqu'à plus de 4 m/s. Les paliers lisses iglidur L500 sont plus résistants à l'usure que les paliers frittés.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24