Données du matériau iglidur® HSD350

Courbe caractéristique de l’iglidur HSD350 PV dans un graphique logarithmique à tendance descendante.
Graphique en ligne montrant une baisse d’environ 29 à 11 entre les valeurs 20 et 150 de l’axe.
Graphique avec deux lignes montantes : +23 °C en bleu et +60 °C en rouge; la ligne rouge est au-dessus de la bleue.
Graphique avec une ligne rouge ascendante de 0,18 à 0,32.
Graphique avec courbe rouge pour la rotation et courbe pointillée pour l’oscillation sur des axes de 0 à 500.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique