Propriétés générales | Unité | iglidur® G1 | Méthode de vérification |
Densité | g/cm³ | 1,58 | |
Couleur | gris | ||
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. | % du poids | 0,2 | DIN 53495 |
Absorption maxi d’eau | % du poids | 1,7 | |
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier | µ | 0,10 - 0,29 | |
Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,60 | |
Propriétés mécaniques | |||
Module d'élasticité transversale | MPa | 11.486 | DIN 53457 |
Résistance à la flexion à +20°C | MPa | 178 | |
Résistance à la compression | MPa | 115 | |
Pression de surface statique admissible (+20 °C) | MPa | 91 | |
Dureté Shore D | 81 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques | |||
Température maxi d’emploi en continu | °C | +180 | |
Température maxi d’emploi à courte durée | °C | +220 | |
Température mini d'emploi | °C | -40 | |
Conductivité thermique | [W/m · K] | 0,25 | ASTM C 177 |
Coefficient de dilatation thermique (à +23°C) | [K-1 · 10-5] | 3,7 | DIN 53752 |
Propriétés électriques | |||
Résistance spécifique | Ωcm | > 109 | DIN IEC 93 |
Résistance superficielle | Ω | > 109 | DIN 53482 |
La barre était placée haute puisqu'il s'agissait d'améliorer à tous points de vue le grand classique universel à succès, l'iglidur® G. Mission accomplie notamment pour l'absorption d'humidité, les propriétés thermiques et la résistance à l'usure améliorée à tous points de vue. Il n'y a que pour la résistance aux coups, aux impacts et aux & charges de bord que la robustesse de l'iglidur® G n'a pas pu tout à fait être atteinte.
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® G1 diminue à mesure que la température augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. A la température d'utilisation en continu admissible de +180°C, la pression de surface admissible est encore de 40 MPa environ. La pression de surface statique admissible constitue une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.
Le graphique 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® G1 en présence de charges radiales. La déformation plastique peut être négligée jusqu’à une pression d’environ 100 MPa. Elle dépend toutefois de la durée de la sollicitation.
m/s | Rotation | Oscillation | Translation |
en continu | 1,3 | 1,0 | 5,0 |
de courte durée | 2,5 | 1,8 | 6,0 |
L’iglidur® G1 a été mis au point pour des vitesses de glissement faibles à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 03 ne peuvent être atteintes qu'en présence de faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, le frottement peut provoquer une hausse allant jusqu'à la limite de la température admissible en service continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions entre les différents facteurs ayant une influence.
iglidur® G1 | Température d´emploi |
minimum | -40°C |
maximum, en continu | +180°C |
maximum, courte durée | +220°C |
sécurisation axiale supplémentaire à partir de | +120°C |
Les températures ambiantes exercent une grande influence sur les propriétés des paliers lisses. Les températures régnant dans le palier ont aussi une influence sur l'usure de ce dernier. Cette usure augmente avec la température et l'influence est particulièrement forte à partir d'une température de +120 °C. A partir 120 °C, une protection axiale supplémentaire est requise.
iglidur® G1 | A sec | Graisse | Huile | Eau |
Coefficients de frottement µ | 0,13 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Le frottement et l'usure dépendent aussi largement du matériau de l'arbre. Les arbres trop lisses entraînent une hausse du coefficient de frottement et de l'usure des paliers. L'iglidur® G1 fournit les meilleurs résultats avec une surface polie d'une rugosité moyenne Ra = 0,8 μm. Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® G1 combinés à des arbres en différents matériaux. On voit bien que l’iglidur® G1 présente peu à très peu d'usure avec tous les matériaux d'arbre. Les arbres en inox présentent des résultats légèrement moins bons. Le graphique 07 compare l’usure en rotation et en oscillation. L’usure est moindre en oscillation, comme c’est le cas pour de nombreux matériaux iglidur®.
Agents chimiques | Tenue |
Alcools | + à 0 |
Hydrocarbures | + |
Graisses, huiles, sans additifs | + |
Carburants | + |
Acides faibles | 0 à - |
Acides forts | - |
Lessives faibles | + |
Lessives fortes | 0 |
L'absorption d'humidité des paliers lisses en iglidur® G1 est d'environ 0,2 % du poids en climat normal. La limite de saturation dans l’eau est de l´ordre de 1,7 %. Il convient d’en tenir compte pour ce genre d’utilisation.
Les paliers lisses en iglidur® G1 sont résistants aux rayonnements jusqu'à une intensité de 3 x 10² Gy.
Les paliers lisses en iglidur® G1 ont une tenue durable face aux rayons UV.
Sous vide, un dégazage peut se produire. Une utilisation sous vide est possible uniquement pour des paliers en iglidur® G1 utilisés à sec.
Résistance spécifique | > 109 Ωcm |
Résistance superficielle | > 109 Ω |
Ø d1 [mm] | Alésage H7 [mm] | Palier lisse F10 [mm] | Arbre h9 [mm] |
jusqu’à 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | -0,025 +0,000 |
> de 3 à 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | -0,030 +0,000 |
> de 6 à 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | -0,036 +0,000 |
> de 10 à 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | -0,043 +0,000 |
> de 18 à 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | -0,052 +0,000 |
> de 30 à 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | -0,062 +0,000 |
> de 50 à 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | -0,074 +0,000 |
> de 80 à 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
> de 120 à 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |
Les paliers lisses en iglidur® G1 sont des paliers standard pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un logement tolérancé H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24