Changer de langue :
Les paliers lisses iglidur A350 sont conçus de manière à pouvoir être utilisés pour toutes les charges rencontrées dans l'industrie alimentaire et de l'emballage. Même les charges élevées, comme celles des dispositifs de levage ou des presses, ne posent aucun problème et les paliers fonctionnent de manière fiable sans lubrification supplémentaire.
| Propriétés techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance à l’usure à +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Plus d'informations sur la résistance à l'usure | 
| Résistance à l'usure à +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance à l'usure à +150 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Propriétés de glisse | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier : µ 0,10 - 0,20 | 
| Résistance à l’usure en immersion | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Résistance aux produits chimiques | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Plus d'informations sur la résistance aux fluides | 
| Résistance à la pression des bords | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance aux chocs et aux coups | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance à la saleté | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | 
| Propriétés générales | Unité | iglidur® A350 | Méthode de vérification | 
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1,42 | |
| Couleur | bleu | ||
| Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. | % de poids | 0,6 | DIN 53495 | 
| Absorption maxi d'eau | % de poids | 1,9 | |
| Coefficient de frottement, dynamique, contre acier | µ | 0,10 - 0,20 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,4 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d’élasticité transversale | MPa | 2.000 | DIN 53457 | 
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 110 | DIN 53452 | 
| Résistance à la compression | MPa | 78 | |
| Pression de surface statique admissible (20 °C) | MPa | 60 | |
| Dureté Shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température maxi d’emploi en continu | °C | +180 | |
| Température maxi d'emploi à courte durée | °C | +210 | |
| Température minimum d’emploi | °C | -100 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 | 
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 | 
| Propriétés électriques | |||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 | 
| Résistance superficielle | Ω | > 1011 | DIN 53482 | 
La résistance à la température fait de l'iglidur A350 le matériau idéal pour les paliers lisses dans le secteur alimentaire. Une sécurité supplémentaire est nécessaire pour les températures supérieures à +140 °C. Le taux d'usure des paliers lisses iglidur A350 n'augmente que très peu en cas de températures élevées. Des tests ont montré de bons résultats d'usure à des températures de +100 °C sur tous les matériaux d'arbre testés.
Températures, coefficient de dilatation thermique
| iglidur A350 | Température d'emploi | 
|---|---|
| minimum | - 100 °C | 
| maximum, en continu | + 180 °C | 
| maximum, courte durée | + 210 °C | 
| à sécuriser axialement en plus à partir de | +140°C | 
Les paliers lisses iglidur A350 sont bien adaptés aux vitesses faibles et moyennes, aussi bien en rotation qu'en oscillation. Les taux d'usure sont similaires, de sorte qu'il n'y a pas de type de mouvement préféré. Les mouvements linéaires peuvent également être bien supportés avec iglidur A350. Pour les vitesses de glissement élevées, il convient de vérifier si l'iglidur J ou l'iglidur L250 peut être utilisé, car le taux d'usure de ces paliers est plus faible.
Vitesse de glissement de différents matériaux iglidur
| vitesses de glissement maximales [m/s] | Rotatif | Oscillant | Linéaire | 
|---|---|---|---|
| En continu | 1 | 0,8 | 2,5 | 
| de courte durée | 1,2 | 0,9 | 3 | 

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur A350 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Valeur pv, max. (sec)
MPa - m/s
0,40
<a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/de-de/website/gleitlager/wiki/p-x-v-wert-und-schmierung" uuid="f16b1d8b-0ff1-4a28-951c-3fbeec74eafd" target="_self">Informations sur la valeur pv et la lubrification
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lisses iglidur A350 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation. La fig. 03 montre comment l'iglidur A350 se déforme élastiquement sous une charge radiale. Sous la pression de surface maximale de 60 MPa, la déformation est inférieure à 5 %.
Les coefficients de frottement de l'iglidur A350 contre l'acier se situent dans une plage moyenne (fig. 04 et 05).
Coefficients de frottement de l'iglidur A350 contre l'acier (Ra = 1 μm, 50 HRC) :
| iglidur A300 | A sec | Graisse | Huile | Eau | 
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,1 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 
Pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire, ce sont naturellement plutôt les aciers résistants à la corrosion qui entrent en ligne de compte. Les essais ont donc été réalisés en particulier sur de tels matériaux. Il s'est avéré qu'il n'y a pas de favori clair et que tant le V2A que le X90 et l'acier chromé dur conviennent bien. L'aluminium anodisé dur convient également bien, tant pour les mouvements linéaires que pour les mouvements rotatifs.
Les paliers lisses iglidur A350 sont résistants aux acides et aux bases dilués, aux alcools et aux produits de nettoyage. Ils résistent également à la plupart des lubrifiants. Les paliers lisses iglidur A350 résistent aux produits de nettoyage usuels de l'industrie alimentaire. L'iglidur A350 est attaqué par les esters, les cétones, les hydrogènes chlorés, les aromates et les solvants hautement polaires.
+ résistant 0 partiellement résistant - non résistant
Toutes les données à température ambiante [+20 °C]
| Agent | Tenue | 
|---|---|
| Alcools | + | 
| Hydrocarbures | + à 0 | 
| Graisses, huiles, sans additifs | + | 
| Carburants | + | 
| Acides faibles | + | 
| Acides forts | + | 
| Lessives faibles | + | 
| Lessives fortes | + | 

Fig. 10 : Influence de l'absorption d'humidité
X = absorption d'humidité [Gew.-%]
Y = réduction du ø intérieur [%]
L'absorption d'humidité d'iglidur A350 est faible et peut être négligée si l'on utilise les paliers lisses standard. Même en cas de saturation complète, l'iglidur A350 n'absorbe pas plus de 1,9 % d'eau.
| Absorption d’humidité maximale | |
|---|---|
| à +23 °C/50 % r. r. | 0,6 % en poids | 
| Absorption maxi d'eau | 1,9 % en poids | 
Les paliers lisses iglidur A350 sont électriquement isolants.
| Propriétés électriques | |
|---|---|
| Résistance spécifique | > 1011 Ωcm | 
| Résistance superficielle | > 1011 Ω | 
Les paliers lisses Iglidur A350 sont des paliers standards pour les arbres avec une tolérance h (recommandé au moins h9). Les paliers sont conçus pour être montés à la presse dans un logement à tolérance H7. Après le montage dans un logement avec une dimension nominale, le diamètre intérieur des paliers avec une tolérance F10 s'ajuste automatiquement.
| Diamètre d1 [mm] | arbre h9 [mm] | iglidur A350 Palier lisse F10 [mm] | boîtier H7 [mm] | 
|---|---|---|---|
| jusqu’à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 | 
| > de 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 | 
| > 6 jusqu'à 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 | 
| > 10 jusqu'à 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 | 
| > 18 jusqu'à 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 | 
| > 30 jusqu'à 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 | 
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 | 
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,036 +0,176 | 0 +0,035 | 
| > 120 à 180 | +0,100 + 0 | +0,043 +0,203 | 0 +0,040 | 
Les paliers lisses en iglidur A350 sont résistants aux radiations jusqu'à une intensité de rayonnement de 2 x102 Gy.
Les paliers lisses iglidur A350 résistent bien aux rayons UV.
Dans le vide, l'humidité éventuellement présente se dégage. L'utilisation sous vide n'est possible que pour les paliers secs en iglidur A350.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24