Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

iglidur® A160 - Données de matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® A160 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,0
Couleur bleu
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,1
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,09 - 0,19
Valeur pv, maxi (à sec) MPa x m/s 0,25

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 1.151 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 19 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 37
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 15
Dureté Shore D 60 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +90
Température maximum d'emploi à courte durée °C +100
Température inférieure d'utilisation °C -50
conductivité thermique [W/m x K] 0,30 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482


 

Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® A160 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Les paliers lisses en iglidur® A160 se distinguent par une résistance extrême aux agents et par un faible coût. Optimisé en termes tribologiques, ce matériau peut être utilisé jusqu´à +90 °C et possède en outre les conformités exigées dans le secteur alimentaire. A ces qualités vient s´ajouter sa "détectabilité optique", à savoir sa couleur bleue, souvent souhaitée dans ce secteur d´activité.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (15 MPa dans +20 °C)
 
X = Température[°C]
Y = charge [MPa]
Fig. 03 : déformation en présence de charges en fonction de la température
 
X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® A160 baisse à mesure que la température augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de surface maximale recommandée constitue une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées.
 
La fig. 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® A160 en présence de charges radiales. En dessous de la pression de surface admissible recommandée de 15 Mpa, la déformation est inférieure à 3,0 %. Une déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette charge radiale. Elle dépend toutefois de la durée de l'effet.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 0,5 0,4 2
à courte durée 0,7 0,6 3
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

L'iglidur® A160 a été mis au point pour les vitesses de glissement peu élevées. Les vitesses admissibles en service à sec continu sont de 0,5 m/s maximum (en rotation) et de 2,0 m/s maximum (en translation). Les valeurs indiquées dans le tableau 02 donnent les limites à partir desquelles une hausse de la température jusqu´à la température admise en emploi continu se produit en raison de la chaleur due au frottement. Dans la pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison de l'interaction entre les différentes influences.

iglidur® A160 Températures d'emploi
minimum - 50 °C
maximum, en continu + 90 °C
maximum, à courte durée + 100 °C
Fixation axiale supplémentaire à partir de + 60 °C
Tableau 03: Températures limites

Températures

La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® A160 baisse à mesure que la température augmente. La figure 02 illustre ce phénomène. Les températures régnant à l'intérieur du système exercent également une influence sur l'usure du Palier. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire aux températures supérieures à +60 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
 
X = Vitesse de glissement[m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s
 
X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure changent en fonction des paramètres de l'application. Sur les Paliers Lisses iglidur® A160, le coefficient de frottement µ dépend de la vitesse de glissement, la rugosité de l'arbre jouant un rôle minime. Le coefficient de frottement baisse par contre nettement à mesure que la charge augmente. La rugosité optimale de l´arbre pour le frottement est de 0,6 à 0,7 Ra.
iglidur® A181 Fonctionnement à sec Graisse Huiles Eau
Coefficients de frottement µ 0,09 - 0,19 0,08 0,03 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Graphique 06 : usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Le graphique 06 montre un extrait des résultats de tests effectués en fonctionnement à sec avec des arbres en différents matériauxcombinés à des paliers lisses en iglidur® A160. En rotation à faibles charges, le 304L, le X90 et l´acier chromé dur, des matériaux d´arbre intéressants, résistants aux agents et à la corrosion, conviennent bien à l´ iglidur® A 160. C´est toutefois avec les arbres en X90 que l´usure augmente le plus vite avec la charge (graphique 06). Les arbres en Cf53 montrent de façon exemplaire l´usure en oscillation par rapport à celle en rotation. Elle est plus élevée en rotation qu´en oscillation, comme c´est le cas pour de nombreux autres matériaux iglidur® (graphique 07).
Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation Fig. 07 : Usure en oscillation et en rotation avec un arbre en Cf53, en fonction de la charge
 
X= charge [MPa]
Y= usure [μm/km]
 
A = en rotation
B = oscillant

Agents Tenue
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants + à 0
Acides dilués +
Acides forts +
Bases diluées +
Bases fortes +
'+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante [+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique


Propriétés électriques

Résistance spécifique < 1012 Ωcm
Résistance superficielle < 1012 Ω
Les Paliers Lisses en iglidur® A160 sont électriquement isolants.

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses iglidur® A160 peuvent être employés dans des conditions d'applications diverses et au contact avec des produits chimiques. Le tableau 05 offre une vue d´ensemble de la résistance chimique des Paliers Lisses en iglidur® A160 à température ambiante.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses en iglidur® A160 résistent au rayonnement jusqu´à une intensité de 1 · 105 Gy. Des rayonnements plus importants attaquent le matériau et risquent de se solder par la perte de qualités mécaniques importantes.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses en iglidur® A160 ont une résistance limitée aux UV.

Vacuum

L'humidité que renferme éventuellement le Palier s'évapore sous vide. C´est la raison pour laquelle seuls des Paliers secs en iglidur® A160 conviennent aux applications sous vide.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,1 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,1 % du poids
Tableau 06 : Absorption d´humidité

Absorption d'humidité

L'absorption d'humidité des Paliers Lisses iglidur® A160 est de l'ordre de 0,1% (à 23°C, 50% H.R.) et la limite de saturation dans l'eau est de 0,1%.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® A160
F10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tableau 07 : Tolérances importantes en vertu de ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® A160 sont des paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.