Changer de langue :
Ce qui était nécessaire :
Application automatisée de mastic d'étanchéité sur des pièces métalliques.
Exigences :
Grande flexibilité, pression sur les coûts, disponibilité permanente
Matériel :
robolink DC, 7e axe, jeu de chaînes et ventouse
Secteur d'activité :
Branche de montage
Succès pour le client :
Solution tout-en-un qui peut être intégrée directement dans l'entreprise existante.
Pour les robots de différents fabricants
Elargissez l'espace de travail de votre robot avec un module linéaire. Rapide, personnalisé et à prix fixe.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24