Changer de langue :
Les robots de pick & place exécutent un processus que l’on retrouve dans toutes les fabrications : la prise et le positionnement d’une pièce afin de la déplacer d’un endroit à un autre. Une productivité accrue, le travail des employés qui doit être affecté à des tâches plus gratifiantes et une qualité constante ne sont que quelques uns des avantages d’une opération automatisée pick & place.
Les robots igus ont une structure modulaire qui permet de les adapter de manière flexible à votre application. Nous vous conseillons volontiers quant au robot de pick & place qui vous convient le mieux.
Vous avez besoin d’aide pour le choix des produits ou pour votre projet ? Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24