Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Nouveautés 2022 dans l'automatisation à faible coût

 

    DRL_PROD_REBEL_position_banners_1180x_IA_1
     

    Réducteur elliptique ReBeL® entièrement intégré

    LCA_PROD_rebel-print-white_background_IA_1
    Le réducteur elliptique en plastiques, pièce maîtresse du ReBeL

    Associé à des éléments de raccordement, le réducteur elliptique en polymères ReBeL® entièrement intégré sert de base à la construction d'un robot sur mesure qui peut se faire cobot grâce à des composants électroniques supplémentaires.

    Bras de robot ReBeL® maintenant intelligent

    rebel igus intelligent
    Le nom ReBeL® renvoie à « Robotic embedded-BLDC & electronics Link » Le bras de robot intelligent renferme désormais des capteurs. Pas de coûts supplémentaires liés à un logiciel externe. De nouveaux services cloud permettent aussi une surveillance en direct de votre robot.

    Bras de robot ReBeL® à 4 à 6 degrés de liberté

    rebel 6 DOF
    Donnez au ReBeL® la configuration que vous souhaitez. Vous pouvez maintenant choisir vous-même le nombre d'axes à 4 ou 6 degrés de liberté. Selon l'application, cela permet de gagner de la place, de réduire les coûts et d'éviter d'avoir un système trop complexe.

    Robocube

    Robocube
    La cellule robotisée en profilés en aluminium a été conçue pour différents types de robot (Delta, SCARA, à portique). Le pack comprend aussi l'électronique nécessaire (arrêt d'urgence, affichage démarrage et arrêt) et une documentation CE. 

     

      Axe 7 pour tous les robots

      Axe 7 pour tous les robots
      Le kit axe 7 permet d'élargir rapidement le périmètre de travail des robots légers courants en faisant appel à des entrées et sorties numériques. L'amorçage se fait par l'intermédiaire d'E/S numériques. Tous les critères de sécurité sont remplis.

       

        Robot Delta en cinématique 2 axes

        Robot Delta à 2 axes
        Le robot Delta 2 axes a été mis au point pour les tâches de prise et dépose extrêmement rapides. Il peut être utilisé pour des tâches de prise et dépose, de prise sur convoyeur, de tri ou d'empilage par exemple.

         

          Nouveau développement : Robot Delta avec des composants conformes aux exigences du FDA

          Robot Delta avec des composants conformes aux exigences du FDA
          Les robots Delta à 3 axes igus existants ont été conçus pour des tâches de prise et dépose (pick & place). Ils peuvent être utilisés pour des tâches de prise et dépose, de prise sur convoyeur, de tri ou d'empilage. 
          Sur la base des robots Delta standard, nous nous penchons avec vous sur des solutions pour le secteur des produits alimentaires.

           

          Robot portique cartésien 3 axes XXL

          LCA_PROD_XXL_gantry_side
          Le nouveau portique standard spécialement conçu pour les applications de palettisation garantit un chargement et un déchargement fiables et flexibles des palettes. Le portique cartésien 3 axes drylin® peut soulever un poids allant jusqu'à 10 kg. Autres applications typiques des portiques drylin® : prise et dépose, prise sur bande de convoyage, tâches de tri, tâches d'empilage, etc.

           

            Configuration en ligne d'un portique sur mesure

            Portiques cartésiens sur mesure
            Vous pouvez dès à présent configurer et programmer un robot cartésien sur mesure plus rapidement et plus simplement et en obtenir directement le prix. Il vous suffit d'indiquer les cotes souhaitées pour les courses et le périmètre de travail du robot. Vous obtenez un prix fixe avec CAO et un plan technique. 

            Portiques sur mesure à partir de l'unité

            Configurateur de portiques pour portiques spéciaux
            À la gamme standard dans la boutique en ligne vient maintenant s'ajouter la possibilité de configurer des portiques spéciaux répondant à des besoins particuliers. Matériau, taille ou spécifications particulières, vous avez de nombreuses options. Contactez-nous. 

            Système de rotation à moteur pour robots portiques

            Système de rotation à moteur pour robots portiques
            Les systèmes de rotation à moteur pour robots à portique sont une option intéressante
            pour toutes les applications qui pourraient être améliorées avec un degré de liberté
            supplémentaire ou qui en ont tout simplement besoin.

            Portique en inox

            Portique en inox
            Ce portique en composants insensibles à la corrosion est robuste et résiste même à une forte humidité. Il convient aux applications avec une charge utile de 8 kg maximum. Associé à igus Robot Control, il peut être mis en service très rapidement.

             

              Robot Scara pour les tâches rapides de pick & place

              SCARA
              Le robot SCARA convient à une utilisation rapide et flexible. Ses emplois types sont par exemple les tâches de montage et d'assemblage, dans le secteur électronique par exemple. Dans la plupart des cas, les robots SCARA sont utilisés pour des charges de 2 kg maximum. 

               

                igus® Robot Control : système de pilotage plug & play pour toutes les cinématiques igus®

                iRC
                Avec le logiciel robot gratuit, vous pouvez programmer un jumeau numérique de votre robot avant de l'acheter. Des modules E/S intégrés et des interfaces de communication puissantes permettent la mise en œuvre de concepts de machines simples et complexes.

                 

                  Modèles de programmes gratuits

                  Modèles de programmes
                  Intégration rapide d'igus Robot Control à vos machines grâce à la combinaison entre technique de pilotage simple et complexe et igus® Robot Control.

                   

                    Programme de formation igus

                    robot academy
                    Le programme de formation à la robotique de la division Automatisation Low Cost prépare les spécialistes et les cadres de demain aux défis qui les attendent. Au cours de ces formations à distance ou sur site, les formateurs utilisent des robots igus mis au point et produits pour le secteur industriel. La formation garantit ainsi une entrée en matière directe pour la robotique industrielle

                    Apiro pour le changement de format

                    Apiro pour le changement de format
                    Le réducteur Apiro® avec manivelle, indicateur de position et blocage manuel est utilisé comme point d'entraînement pour des réducteurs ou des modules linéaires synchronisés. L'arbre d'entraînement flexible permet la synchronisation de modules linéaires Apiro® le long de guidages incurvés variables.

                    Réducteur à vis sans fin Apiro® à plateau tournant

                    Plateau tournant Apiro
                    Les réducteurs à vis sans fin équipés d'un plateau tournant sont souvent utilisés pour des applications à couronne d'orientation. Le plateau tournant placé de chaque côté permet une transmission symétrique de la force, qui joue un grand rôle en cas d'emploi comme axe rotatif en automatisation et en robotique.

                    Réducteur Apiro® pour mouvements verticaux

                    Réducteur Apiro pour mouvements verticaux
                    Le réducteur Apiro® pour mouvements verticaux est utilisé pour les réglages en hauteur ou les applications à poussoir. Il permet de transmettre des forces nettement plus élevées (jusqu'à 250 N) que le module linéaire Apiro®. Plusieurs réducteurs peuvent être synchronisés.

                     

                      Réducteurs à roues coniques Apiro®

                      Réducteurs à roues coniques Apiro®
                      Les réducteurs à roues coniques sont utilisés partout où des mouvements et des forces doivent être transmis à angle droit. Avec une transmission 1:1, les couples transmis peuvent l'être presque sans perte.

                       

                        Module linéaire Apiro® à double axe

                        Module linéaire Apiro® à double axe
                        Le module linéaire de la gamme modulaire de réducteurs Apiro® est maintenant disponible en version à deux axes. Il convient aux entraînements manuels ou à moteur. Les modules peuvent être utilisés en série ou en parallèle à des courses comprises entre 60 et 1 050 mm.

                         

                          Kit robotique Apiro®

                          Kit robotique Apiro®
                          Système modulaire de réducteurs pour robot Apiro® (« infini » en grec) maintenant disponible sous forme de kit de démarrage. Construisez votre propre robot en suivant les instructions.

                          RBTX, la plateforme dédiée à la robotique low cost

                          rbtx_marketplace
                          RBTX, la plateforme pour la robotique low cost, permet aux fournisseurs et aux utilisateurs de robotique et de composants d'entrer en contact simplement et rapidement. Avec prix fixe garantie et compatibilité assurée.

                          Cette année, la plateforme a beaucoup élargi sa gamme de services pour ceux qui souhaitent automatiser.


                          Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

                          La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG