Nouveautés automatisation low cost

... Automatisation par application et complexité ...

... solutions sur mesure, extrêmement flexibles et modulaires...

Forts de la devise « do more with less », nous élargissons notre offre d'automatisation en y ajoutant de nombreuses solutions nouvelles tout en permettant à l'utilisateur de configurer un système d'automatisation réduit au strict minimum.

Robot à construire soi-même ou à acheter tout prêt...
avec des élargissements dans notre système modulaire de réducteurs drygear et des intégrations possibles avec différents fabricants de robots.

Produit phare pour l'automatisation low cost 2021 : réducteurs modulaires ReBeL pour cobots

Modularité extrême : élargissement de la gamme de réducteurs modulaires drygear

Du sur mesure pour votre application : solutions robotiques complètes

Intégration aux robots MiR, EPSON et UR : périmètre de travail accru de votre robot

Nouveau sur la plateforme RBTX : robots AGV, conseil par vidéo & unité de pivotement pour robots Delta
Nouveautés automatisation low cost

Produit phare automatisation low cost 2021 : réducteur modulaire ReBeL pour cobots

Construisez votre propre robot de service ou achetez votre robot ReBeL tout prêt

 

    Construisez votre robot

    • Construire soi-même un robot de service avec les réducteurs modulaires ReBeL
    • 25 % de poids de moins que les réducteurs elliptiques courants grâce aux polymères hautes performances igus®
    • Démarrer directement par la cinématique du robot grâce au réducteur elliptique totalement intégré
    • Pièces en construction légère sans entretien
       
    Plus d'informations sur les réducteurs modulaires ReBeL pour construire soi-même des cobots
    Réducteurs modulaires ReBeL

    Achetez votre robot

    • Disponible en 2022
    • 25 % de poids de moins que les robots à plusieurs axes courants grâce aux polymères hautes performances igus®
    • Testé dans le laboratoire d'automatisation low cost
    • Pilotage avec igus® Robot Control, une commande pour tous les robots
       
    Plus d'informations sur ReBeL à acheter : robot à bras articulé prêt à connecter

    Solutions à réducteurs drygear® pour construire des solutions d'automatisation encore plus flexibles

    Innombrables combinaisons possibles grâce aux composants modulaires

    drygear® Apiro® iDeas … structures individuelles et modulaires

    Apiro iDeas
    • Longue durée de vie, efficacité, faible jeu, fonctionnement régulier
    • Innombrables combinaisons possibles
    • Réalisation possible de cinématiques sur mesure
    • Possibilité d'effectuer des modifications rapides
    • Compatibilité élevée des produits
    • Réducteur à vis sans fin en polymères hautes performances igus® optimisés en termes tribologiques
    • Données de performance du réducteur vérifiées lors de nombreux tests

    Réducteur elliptique drygear® à arbre de sortie : raccordement d'accouplements

    Réducteur elliptique_Nouveauté
    • Réducteurs elliptiques en polymères hautes performances igus® optimisés en termes tribologiques
    • Option moteur standard bride de taille 17
    • Permet le raccordement de différents accouplements, d'arbres par exemple, élastiques ou à soufflet métallique
    • Solutions très légères et fonctionnement sans graisse

     

      Solution très compacte : réducteurs elliptiques drygear®

      Réducteurs elliptiques
      • Utilisation flexible de moteurs de la gamme drylin® E
      • Sans graissage des satellites du réducteur
      • Construction légère (149,1 g pour la transmission 4:1) pour une grande efficacité énergétique
      • Sans entretien grâce à des roues dentées en pur plastique
      • Utilisation de pièces moulées par injection et de pièces imprimées
      • Rendement élevé, fonctionnement fluide

       

        drygear® Apiro : raccordement direct à la technique d'entraînement et aux entraînements à vis

        drygear® Apiro : raccordement direct à la technique d'entraînement et aux entraînements à vis
        • Apiro (« infini » en grec) est synonyme de combinaisons illimitées en automatisation
        • Combinaison et synchronisation avec le système modulaire de technique d'entraînement drylin®
        • Consignes de montage avec nomenclatures
        • Structure modulaire pour déplacements manuels et à moteur
        • Possibilité d'effectuer des modifications rapides
        • Montage simple en quelques secondes, sans outil spécial

         

          Nettoyage simple et sûr :
          Etude drygear® Apiro en design hygiénique

          Design hygiénique pour Apiro
          • Nettoyage simple et sûr de réducteurs économiques, tout en polymère, grâce à leur structure ouverte
          • Structure modulaire pour déplacements manuels et
          • à moteur
          • Possibilité d'effectuer des modifications rapides
          • Montage sans outil spécial
          • Compatibilité élevée des produits
             

          Automatisation low cost : tester, investir, profiter des avantages

          Plus d'emplois possibles, de la résistance aux projections d'eau au pick & place

           

            Portique drylin® XXL pour des applications de palettisation

            Portique XXL
            • Fonctionnement à sec sans entretien
            • Insensibilité à la poussière et à la saleté
            • Absence de corrosion
            • Charges sur mesure
            • Solution plug & play avec igus® Robot Control (iRC)
            • Périmètre de travail sur mesure
            • Jusqu'à 60 % d'économies par rapport à des robots cartésiens courants
            • Frais de montage peu élevés grâce au montage simple

             

              Robot Delta drylin® dans une cinématique à 2 axes

              Robot Delta à 2 axes
              • Pour tâches de montage simples, rapides et automatisées
              • Fonctionnement à sec sans entretien
              • Insensibilité à la poussière et à la saleté
              • Système pré-assemblé
              • Positionnement précis grâce à des moteurs munis de codeurs
              • Taux de picking de 100/min grâce à des composants légers
                en plastique et aluminium

               

                robolink® DP résistant aux projections d'eau

                RL-DP résistant aux projections d'eau
                • Résistance aux projections d'eau grâce à des articulations optimisées en termes tribologiques
                • pour l'indice de protection IP 44
                • Eléments de liaison en inox
                • Moteurs à codeur avec indice de protection IP 65
                • Charge utile jusqu'à 20 N
                • Temps de cycle > 7 s
                • Portée jusqu'à 790 mm

                 

                  Robots Scara drylin® : pour tâches rapides de pick & place

                  SCARA
                  • Disponibles à l'été 2021
                  • Utilisation flexible grâce à une structure modulaire
                  • Produit convenant aux applications exposées aux éclaboussures
                  • Pour les vitesses de process à partir de 3 secondes
                  • Fonctionnement efficace grâce au moteur pas à pas
                  • Pilotage avec igus® Robot Control, une commande pour tous les robots
                  • Durée de vie minimum : 10 millions de cycles, testée dans le laboratoire de tests igus®

                   

                    igus® Robot Control : système de pilotage plug & play pour toutes les cinématiques igus®

                    iRC
                    igus Robot Control : qu'est-ce qui est nouveau ?
                    • Mouvements plus rapides (jusqu'à 90%) grâce à un surplus de puissance et à des temps de réaction améliorés
                    • Interface PLC de type Modbus TCP/IP; CRI-Interface
                    • Optimisation du profil de déplacement grâce à une fonction « fluide »
                    • Paquets ROS disponibles
                    • Safety Integrity Level (SIL)3
                    • Nouveau : Projets préconfigurés pour tous les axes simples igus, SCARA et AGV
                    • Jusqu'à 50 % de gain de temps à la programmation grâce à la fonction guidage à la main sur les robots cartésiens & les robots Delta

                     

                      Tester avant d'investir :
                      un espace clients dédié au test de vos idées d'automatisation

                      Espace test pour clients
                      • Trouvez le bon robot pour votre application
                      • Avec accessoires tels que pinces ou systèmes de vision
                      • Test direct dans des cellules robotisées
                      • Vérification rapide de la faisabilité sans monter de structure soi-même
                      • Plus de 1.000 tests clients
                      • Espace de tests dédié de 400 m²
                      • A compter d'avril 2021

                      Intégrations automatisation low cost

                      MiR, EPSON, Universal Robots

                       

                        robolink® DP avec un véhicule à guidage automatique MiR

                        VGA avec MiR
                        • Utilisation autarcique d'un AGV avec le robot robolink® DP
                        • Intégration par plug & play entre le AGV et le robolink® DP
                        • Assistance autonome du personnel
                        • Amortissement probable en 12 à 18 mois

                         

                          Axe 7 drylin® pour tous les robots

                          Axe 7 pour tous les robots
                          • Kits d'adaptation pour robots igus®, Universal
                            Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan,
                            Yuanda Robotics, etc.
                          • Pour l'utilisation flexible des robots dans le périmètre de travail
                          • Axe linéaire prêt à raccorder comme axe 7 de robot
                          • Module linéaire à courroie crantée ZLW-20 issu de la gamme linéaire modulaire standard
                          • Amorçage rapide par le biais d'E/S numériques

                           

                            Flexibilité accrue pour les robots UR :
                            axe rotatif externe robolink® D

                            Axe rotatif externe pour UR
                            • Forme extrêmement compacte pour une intégration comme axe externe en robotique
                            • Prêt à l'emploi, avec moteur et carte de pilotage dryve D1 
                            • Durée de vie mécanique : au moins 1.000.000 cycles
                            • Produit économique grâce aux polymères
                            • Compatibilité avec des systèmes de robotique d'autres fabricants de robots, notamment Universal Robots

                            RBTX, la plateforme igus pour la robotique low cost

                             

                              RBTXpert, l'intégration à distance et à prix fixe pour l'automatisation low cost

                              RBTXpert
                              • Coûts de matériel : 3K à 25K euros
                              • Travail d'intégration de 100 h maximum
                              • Solutions autonomes
                              • Amortissement < 12 mois
                              • Conseil personnalisé pour votre application
                              • Aucun risque grâce au conseil gratuit et au contrôle de la faisabilité

                               

                                Configurateur de portiques drylin®

                                Des portiques sur mesure
                                • Sélection rapide du portique qui convient
                                • Configuration prête à l'emploi directement dans l'outil en ligne
                                • Sélection des différentes techniques de pilotage
                                • Tester avant d'investir grâce à la représentation AR 
                                • Aperçu direct des prix
                                • Livraison prête au montage d'un produit venant d'un fournisseur unique
                                • Réduction du temps de conception grâce au chargement direct possible de modèles CAO 3D et de plans cotés
                                • Programmation en direct en ligne pour tester le temps de cycle
                                • Examen de plausibilité inclus. Tous les articles choisis (portique, pilotage, etc.) vont ensemble

                                 

                                  Robot AGV en système complet

                                  RBTX et AGV
                                  • Intégration par plug & play entre le AGV et le robolink® DP
                                  • Assistance autonome du personnel
                                  • Gain de temps et économies grâce à une intégration prête à l'emploi avec logiciel et matériel
                                  • Amortissement probable en 12 à 18 mois
                                  • Utilisation de produits d'automatisation low cost

                                   

                                    Unité de levage, d'aspiration et de pivotement pour robots Delta

                                    Unité de pivotement RBTX
                                    • Degré de liberté supplémentaire grâce à l'unité de pivotement
                                    • Ventouse avec course Z comprise
                                    • Gain de temps et économies grâce à l'intégration simple de l'unité de levage, d'aspiration et de pivotement à igus Robot Control
                                    • Pièce correctement orientée avant d'être déposée à sa destination
                                    • Des millions de cycles déjà effectués dans notre production de chaînes porte-câbles
                                    • Pièces en construction légère

                                     

                                      RBTX, la plateforme igus pour la robotique low cost, a 2 ans

                                      RBTX a 2 ans
                                      • RBTX permet aux fournisseurs et aux utilisateurs de robotique et de composants d'entrer en contact simplement et rapidement. Les utilisateurs peuvent y configurer une solution de robotique low cost qui corresponde à leurs besoins et à leur budget. Aux fournisseurs de composants pour robots, la plate-forme offre la possibilité de commercialiser leurs produits pour un public plus large.
                                      • 6 fabricants
                                      • 19 partenaires
                                      • Disponible dans 4 pays
                                      • Nombreux nouveaux services robotique

                                      Domaines d'application de l'automatisation low cost

                                      Applications d'automatisation low cost Plus de 8.000 solutions personnalisées par an !
                                      Choisissez votre secteur d'activité ou votre application et apprenez pourquoi nos clients sont satisfaits.
                                      Bibliothèque d'applications

                                      Télécharger la brochure actuelle

                                      Nouveautés HMI 2020 Vous trouverez toutes les nouveautés pour l'automatisation low cost regroupées dans notre brochure interactive. 
                                       

                                      Vers la boutique pour l'automatisation low cost

                                      Icone boutique en ligne Découvrez dans notre boutique en ligne des produits et des solutions extrêmement variés pour résoudre vos problèmes.
                                       
                                      Autres produits


                                      Conseil

                                      Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

                                      Livraison et conseil technique

                                      En personne :

                                      Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

                                      En ligne :

                                      24h/24


                                      Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

                                      La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG